BR07GT-D20-P22
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br07g_h.prj},{NB=BR07GT-D20-P22},{SC=BR07GT},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=10},{H=15},{E=5},{M=20},{W=9.0},{V=30.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR07G_H - Positioning pin - External thread type · P size specified type - Large head cone angle type
Bill of material
BR07GT-D20-P22
CNSORDERNO
BR07GT-D20-P22
BR07GT-D20-P22
Series code
BR07GT
BR07GT
SHAPE
circular type
circular type
material quality
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
Surface Treatment
-
-
D
20
20
mm
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
10
10
mm
H
15
15
mm
E
5
5
mm
M
20
20
(W)
9.0
9.0
mm
V
30.0
30.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성