BR07CT-D5-P5.5-L0-H1
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br07a_f.prj},{NB=BR07CT-D5-P5.5-L0-H1},{SC=BR07CT},{TYPE=P. L.H size specified type},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=5},{DT=-0.004/-0.012},{P=5.50},{P1=[5.5:8/0.01]},{L=0},{L1=[0:12/1]},{H=1.0},{H1=[1:10/0.1]},{V=7.5},{V1=7.5},{E=3},{M=5},{W=2.2},{LAC=},{AF=},{AFCC=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 264
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR07A_F - Positioning Pin-P Size Selection Type/P.L.H Size Specification Type/P.L.H.V Size Specification Type - Large Head Cone Angle Type · External Thread Type
Bill of material
BR07CT-D5-P5.5-L0-H1
CNSORDERNO
BR07CT-D5-P5.5-L0-H1
BR07CT-D5-P5.5-L0-H1
Series code
BR07CT
BR07CT
TYPE
P. L.H size specified type
P. L.H size specified type
SHAPE
circular type
circular type
material quality
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
Surface Treatment
-
-
D
5
5
mm
Tolerance of D
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
V
7.5
7.5
mm
E
3
3
mm
M
5
5
(W)
2.2
2.2
mm
Increase wrench hole
nothing
nothing
LAC machining dimensions
0.0
mm
Add two planes
nothing
nothing
AF machining dimensions
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성