BR06CR-D20-P22-L20-H5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br06a_d.prj},{NB=BR06CR-D20-P22-L20-H5},{SC=BR06CR},{TYPE=P. L.H size specified type},{SHAPE=circular type},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=20},{D1=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=20},{L1=[20:42/1]},{H=5.0},{H1=[5:30/0.1]},{E=5},{M=M8},{MM=8},{W=9.0},{V=12},{TC=},{TCCC=0},{RTC=},{LAC=},{AB=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 280
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR06A_D - Positioning Pin - Internal Thread Type · Selective/Designated Type - Large Head Cone Angle Type
Bill of material
BR06CR-D20-P22-L20-H5
CNSORDERNO
BR06CR-D20-P22-L20-H5
BR06CR-D20-P22-L20-H5
Series code
BR06CR
BR06CR
TYPE
P. L.H size specified type
P. L.H size specified type
SHAPE
circular type
circular type
material quality
SKS3
SKS3
hardness
Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~
Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~
Surface Treatment
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
D
20
20
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
E
5
5
mm
M
M8
M8
(W)
9.0
9.0
mm
V
12
12
mm
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TC machining dimensions
0
0
mm
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
Increase wrench hole
nothing
nothing
LAC machining dimensions
0.0
mm
Add inner hexagonal hole
nothing
nothing
AB machining dimension 1
0.0
mm
AB machining dimension 2
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성