BR05DS-D6-P6.5-L5-H1
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br05a_f.prj},{NB=BR05DS-D6-P6.5-L5-H1},{SC=BR05DS},{TYPE=P. L.H size specified type},{GCDJ=Dm6},{MQ=SKS3},{HARDNESS=-},{ST=-},{D=6},{DT=+0.012/+0.004},{P=6.50},{P1=[6.5:12/0.01]},{L=5},{L1=[5:15/0.01]},{H=1.0},{H1=[1:30/0.01]},{C=1.0},{W=3.0},{E=3.0},{V=1},{TC=},{TCCC=0},{JN=},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 372
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR05A_F - Positioning Pin - Multi Edge Type · Selection Type/Designated Type - Large Head Cone Angle Type
Bill of material
BR05DS-D6-P6.5-L5-H1
CNSORDERNO
BR05DS-D6-P6.5-L5-H1
BR05DS-D6-P6.5-L5-H1
Series code
BR05DS
BR05DS
TYPE
P. L.H size specified type
P. L.H size specified type
tolerance class
Dm6
Dm6
material quality
SKS3
SKS3
hardness
-
-
Surface Treatment
-
-
D
6
6
mm
Tolerance of D
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
C
1.0
1.0
mm
(W)
3.0
3.0
mm
E
3.0
3.0
mm
V
1
1
mm
Change E size
nothing
nothing
TC machining dimensions
0
0
mm
Increase internal thread
nothing
Increase internal thread
nothing
Increase internal thread
JN machining dimensions
0
V1
0
mm
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성