BR01CA-D8-P10
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br01a_e.prj},{NB=BR01CA-D8-P10},{SC=BR01CA},{TYPE=Standard type},{GCDJ=Dg6},{MQ=SUJ2},{HARDNESS=Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=8},{D1=8},{DT=-0.005/-0.014},{P=10.00},{P1=10,12,13},{L=15},{H=8},{C=1.5},{E=5.0},{V=1},{M=-},{MM=0.0},{RTC=},{AA=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 189
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR01A_E - Positioning Pin - Standard/Internal/External Thread - Large Head Cone
Bill of material
BR01CA-D8-P10
CNSORDERNO
BR01CA-D8-P10
BR01CA-D8-P10
Series code
BR01CA
BR01CA
TYPE
Standard type
Standard type
tolerance class
Dg6
Dg6
material quality
SUJ2
SUJ2
hardness
Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~
Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~
Surface Treatment
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
D
8
8
Tolerance of D
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
mm
P
10.00
12.00
13.00
10.00
12.00
13.00
mm
L
15
15
mm
H
8
8
mm
C
1.5
1.5
mm
E
5.0
5.0
mm
V
1
1
mm
M
-
-
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
Add screwdriver slots
nothing
nothing
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성