??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bq2660_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BQ2660-9RG
Part Number
BQ2660-9RG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 24/24VDC, 5.1/5.1A, Input 14.4-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
Power
132 W
Voltage Input
14.4.1936 VDC
Output Voltage
24/24 VDC
Output Current
5.1/5.1 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей