BPY53-d12-D30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpy41_73.prj},{NB=BPY53-d12-D30},{CODE=BPY53},{TYPE=Cylindrical},{TYPE1=Hexagonal hole in the head thread},{MFQ=Have},{MAT=MC nylon},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{FJ=Hex nut (SUS304)},{DD=12},{D=30},{LINK=webxxx},{PPATH=bpy41_73/assem/bpy41_73_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPY41_73 - Rubberized Cam Followers - Cylindrical / Spherical
Bill of material
BPY53-d12-D30
code
BPY53
BPY53
type
Cylindrical
Cylindrical
type
Hexagonal hole in the head thread
Hexagonal hole in the head thread
Seal ring
Have
Material (liner)
MC nylon
Cam bearing follower material (International)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Cam bearing follower material (equivalent)
SUS440C
SUS440C
annex
Hex nut (SUS304)
Hex nut (SUS304)
d
12
16
12
16
mm
D
30
32
30
32
mm
M
M12*1.5
M12*1.5
B
14
14
mm
B1
15.0
15.0
mm
L
40
40
mm
d1
3
3
mm
V
14.0
14.0
mm
V1
6
6
mm
(H)
6
6
mm
Allowable load
150
150
N
Limit speed
1350
1350
rpm
weight
93
93
g
weblink
webxxx
PPATH
bpy41_73/assem/bpy41_73_asmtpl.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성