??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPY01_32 - Rubberized cam bearing follower. Cylindrical/spherical
Bill of material
BPY12-d5-D13-PP
Code
type
TYPE
Material (liner)
Polyurethane
Material (slave)
Liner hardness
Ambient temperature
80℃
annex
Hex nut mm
d
mm
d tolerance
0/-0.012
D
mm
Seal ring
M
M5*0.8 mm
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
d1
0 mm
V
7.5 mm
V1
0 mm
H
3 mm
Allowable load (N)
68 N
Allowable speed
rpm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей