??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPT01-22 - 滚子轴承随动器 分离型 无内圈型·圆柱型/球面型
明细表
BPT06-5
代码
类型
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
规格
drF6
7 mm
drF6 公差
+0.022/+0.013 mm
D
16 mm
B
7.8 mm
RR
0.5 mm
C(基本额定负荷)
2.74 KN
CO(基本额定负荷)
2.39 KN
轨迹表面负荷容量
N
极限转速
30000 min^-1
重量
8.9 g
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型