BPSLS6-30mb
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/bpsls_mb.prj},{NB=BPSLS6-30mb},{TYS=1},{LS=1},{M=6},{L=30},{L1=30,40},{LL=2.5},{B=3.0},{DD1=3.0},{DD2=3.0},{S1=0.8},{S2=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BPSLS, BPJLS, BSJLS, BPWLS, NPSRS, NPJRS, NSJLS, NSWLS_mb - 볼플런저/렌치-노말타입
BOM
BPSLS6-30mb
부품No.
BPSLS6-30
BPSLS6-30
볼선택
Metallic Ball
Resin Ball
Metallic Ball
Resin Ball
하중 선택
Ultra Light
Light
Heavy
Ultra Heavy
Ultra Light
Light
Heavy
Ultra Heavy
본체 재질
S45C
본체경도
29~35HRC
본체표면처리
사삼산화철피막
볼 재질
SUJ2
볼경도
55HRC~
스프링 재질
SWP-B
스페이서 재질
황동
사용온도
-30~80°C
M (일반나사)
6
6
L 선택
30.000
40.000
30.000
40.000
mm
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
l
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
최소 하중
1.6
1.6
N(kgf)
최대 하중
4.85
4.85
N(kgf)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성