??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BPRL, BPRH, BPHL, BPHH_mb - Pressori a sfera - Con bullone
Lista materiale
BPHL6-15mb
Cod. comp.
Selezione carico
Selezione tipo
Materiale del corpo principale
EN 1.1191 equivalente
Durezza del corpo principale
29~35HRC
Trattamento superficie del corpo principale
Ossido nero
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
Durezza della sfera
55HRC~
Materiale della molla
Acciaio per molle JIS SWP-B ~1.0600
Materiale del distanziale
EN 1.4301 equivalente
Temperatura di esercizio
-30~80 deg Celsius
M
Selezione L
mm
L2
D
mm
S
mm
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
E
mm
H
mm
L
mm
Carico min
0 N
Carico max
0 N
PPATH
bprl_asmtpl.prj
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD