??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPQ01_16 - 双列滚子轴承随动器 全滚子带内圈型圆柱型/球面型 进口型/标准型
明细表
BPQ06-d15
代码
类型
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
d
mm
dr
20
D
35 mm
B
18.0 mm
B1
19
r(min)
0.6 mm
r1
0.3 mm
基本额定负载 C(KN)
23.4 mm
基本额定负载 Co(KN)
27.3 mm
轨迹表面负载容量 圆柱型外圈
mm
轨迹表面负载容量 球面型外圈
mm
极限转速(rpm)
4800
重量 (g)
100 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型