92842
WITTE
FIXBASE
Foot plates PWS/PPS -system
Powered by
CAD모델 선택
{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/base_platte_pws_94.prj},{NB=92842},{IDNR=92842},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATE PWS SYSTEM},{AF=25.000},{A=275.000},{B=175.000},{C=25.000},{D1=25.000},{E=12.500},{F=M6},{INFO=Witte Katalog},{WEIGHT=3080.000},{H=25.000},{DORN=20.000},{TYP=1.000},{D=20.000},{BOL=-53.800},{X1=37.500},{Y1=37.500},{Z1=30.200},{X2=237.500},{Y2=37.500},{Z2=30.200},{X3=37.500},{Y3=137.500},{Z3=0.000},{X4=237.500},{Y4=137.500},{L=275.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
BPPWSS - BASE PLATE PWS SYSTEM
Bill of material
92842
Identnr
92842
92842
ARTICLE
WITTE-BASE PLATE PWS SYSTEM
system
25.000
25.000
mm
A
275.000
275.000
mm
B
175.000
175.000
mm
C
25.000
25.000
mm
component height
25.000
25.000
mm
E
12.500
mm
F
M6
M6
mm
INFO
Witte Katalog
WEIGHT
3080.000
3080.000
g
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성