84609
WITTE
FIXBASE
Foot plates PWS/PPS -system
Powered by
CAD모델 선택
{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/pps_hand_lever_base_platte.prj},{NB=84609},{IDNR=84609},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER},{AF=40.000},{A=275.000},{B=200.000},{C=25.000},{D1=40.000},{E=20.000},{F=M10},{WEIGHT=4400.000},{INFO=Witte Katalog},{H=25.000},{D=12.000},{X1=37.500},{Y1=50.000},{Z1=7.000},{X2=237.500},{Y2=50.000},{Z2=7.000},{BZ=-19.500},{STZ=100.000},{TYP=2.000},{AW=76.500},{X3=37.500},{Y3=150.000},{L=275.000},{Z3=0.000},{X4=237.500},{A1=2.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
BPLPPSHL - BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER
Bill of material
84609
Identnr
84609
84609
ARTICLE
WITTE-BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER
system
40.000
40.000
mm
width
200.000
200.000
mm
C
25.000
25.000
mm
AF-SYSTEM
40.000
40.000
mm
E
20.000
20.000
mm
F
M10
M10
mm
WEIGHT
4400.000
4400.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성