카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL R3FA 230 B-115
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
PRESS-FITTED GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/fixed_type/r_3pmf_f_asmtab.prj},{NB=BPL R3FA 230 B-115},{MAT=A},{CODE1=F715502},{CODEX1=R3FA 230 B},{CODEX2=R3FB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{K=158.0},{Q=153.0},{N=317},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=25},{H1=115},{MASS=77},{H11X=200},{H11=115,125,135,145,155,170,185,225,250},{DTCST=25},{COD1=T CST25200},{COD2=T BLN25 70},{COD3=T BLC25 50},{LA2=70},{LA4=50},{XX=45},{SP1=15},{SP2=15},{PPATH=r_3pmf_f_asmtpl.prj},{MATP=},{FIN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 95
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BPL R3F - Die-set Serie R
Bill of material
BPL R3FA 230 B-115
Bush material
Steel
Bronze
Steel
Bronze
Code
R3FA 230 B
R3FA 230 B
L
400
400
mm
M
200
200
mm
E1A
171.0
171.0
mm
E1
342.0
342.0
mm
E2A
71.0
71.0
mm
E2
142.0
142.0
mm
D
48
48
mm
E
43
43
mm
C
23
23
mm
F
25
25
mm
G
25
25
mm
H1
115
125
135
145
155
170
185
225
250
115
125
135
145
155
170
185
225
250
mm
Weight
77
77
USX
306.0
306.0
mm
USY
106.0
106.0
mm
Plate material
C45
1.2311
C45
1.2311
Surface treatment
Grinded
Fine milled
Grinded
Fine milled
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성