카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL R2AA 230 B-110
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/r_2pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL R2AA 230 B-110},{MAT=A},{CODEX1=R2AA 230 B},{CODEX2=R2AB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{K=158.5},{Q=153.0},{N=317.0},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=25},{L1=110},{H11=110,120,130,140,160,170,180,200},{ACODE=T CS25160},{A2COD=T BSL 25},{VERS=1},{MM=6},{PPATH=r_2pmf_m_asmtpl.prj},{MASS=61},{MATP=},{FIN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 95
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BPL R2A - Die-set Serie R
Bill of material
BPL R2AA 230 B-110
Bush material
Steel
Bronze
Steel
Bronze
Code
R2AA 230 B
R2AA 230 B
L
400
400
mm
M
200
200
mm
E1A
171.0
171.0
mm
E1
342.0
342.0
mm
E2A
71.0
71.0
mm
E2
142.0
142.0
mm
D
48
48
mm
E
43
43
mm
F
25
25
mm
G
25
25
mm
L1
110
120
130
140
160
170
180
200
110
120
130
140
160
170
180
200
mm
Usefull space X axes
275.754
275.754
Weight
61
61
Plate material
C45
1.2311
C45
1.2311
Surface treatment
Grinded
Fine milled
Grinded
Fine milled
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성