카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A2AA 240 B-140
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/a_2pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL A2AA 240 B-140},{MAT=A},{H11X=180},{H11=140,150,160,170,200,220,240,260,280,300,320},{CODEX1=A2AA 240 B},{CODEX2=A2AB 240 B},{L=500},{M=500},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{D=58},{E=48},{F=40},{L1=140},{N=375},{P=360},{K=375},{Q=360},{A2COD=T BSL 40},{L1X=30},{LA3=100.000},{XX=49},{MM=8},{SP1=20},{PPATH=a_2pmf_m_asmtpl.prj},{VERS=3},{MASS=220},{MATP=},{FIN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BPL A2A - Die-set Serie A
Bill of material
BPL A2AA 240 B-140
Bush material
Steel
Bronze
Steel
Bronze
Code
A2AA 240 B
A2AA 240 B
L
500
500
mm
M
500
500
mm
E1A
207.5
207.5
mm
E1B
206.5
206.5
mm
E1
414.0
414.0
mm
E2A
207.5
207.5
mm
E2B
207.5
207.5
mm
E2
415.0
415.0
mm
D
58
58
mm
E
48
48
mm
F
40
40
mm
L1
140
150
160
170
200
220
240
260
280
300
320
140
150
160
170
200
220
240
260
280
300
320
mm
Usefull space X axes
321.310
321.310
Usefull space Y axes
322.253
322.253
Weight
220
220
kg
Plate material
C45
1.2311
C45
1.2311
Surface treatment
Grinded
Fine milled
Grinded
Fine milled
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성