국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BPK06-d6-PP
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpk05_26.prj},{NB=BPK06-d6-PP},{CODE=BPK06},{TYPE=Standard Type/Eccentric cylindrical type with hexagon socket},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{MAT2=Stainless steel nozzle},{DD=6},{DDPOOL='6','8','10','10A','12','12A','16','18','20','20A','24','24A','30','30A','30B'},{MFQ=PP},{LINK=Website link},{PPATH=bpk05_26/assem/bpk05_26_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bpk05_26 - Cam bearing follower · Bolt type · Standard type · Eccentric type with inner hexagonal hole · Cylindrical/spherical surface type
Bill of material
BPK06-d6-PP
Code
BPK06
BPK06
Types of
Standard Type/Eccentric cylindrical type with hexagon socket
Standard Type/Eccentric cylindrical type with hexagon socket
Material (Chinese Standard)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material (Correspond)
SUS440C
SUS440C
Material of oil nozzle
Stainless steel nozzle
Stainless steel nozzle
d
6
8
10
10A
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
6
8
10
10A
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
h7
0/-0.015
Seal ring
PP (with sealing ring)
No seal
PP (with sealing ring)
No seal
D
16
mm
D tolerance grade
0/-0.008
0/-0.008
M
6
Pitch
1.00
mm
B
11
mm
B1
12.0
mm
L
28
mm
d1
0
mm
V
9
mm
Eccentricity e
0.25
mm
H
3
mm
r
0.5
mm
f(min)
11
min
Basic Load Rating C(KN)
3.59
Basic Load Rating Co(KN)
3.58
Maximum allowable load Fo(KN)
2.11
Cylindrical outer ring KN
3.43
Spherical outer ring KN
1.08
Limit speed min^-1
25000
weight
18.5
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성