BPK06-d6-PP
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpk05_26.prj},{NB=BPK06-d6-PP},{CODE=BPK06},{TYPE=Standard Type/Eccentric cylindrical type with hexagon socket},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{MAT2=Stainless steel nozzle},{DD=6},{DDPOOL='6','8','10','10A','12','12A','16','18','20','20A','24','24A','30','30A','30B'},{MFQ=PP},{LINK=Website link},{PPATH=bpk05_26/assem/bpk05_26_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bpk05_26 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·带内六角孔偏心型·圆柱型/球面型
明细表
BPK06-d6-PP
代码
BPK06
BPK06
类型
标准型/带内六角孔偏心型/圆柱型
标准型/带内六角孔偏心型/圆柱型
材质(国标)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
材质(相当)
SUS440C
SUS440C
油嘴材质
不锈钢油嘴
不锈钢油嘴
d
6
8
10
10A
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
6
8
10
10A
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
h7
0/-0.015
密封圈
PP (带密封圈)
无密封圈
PP (带密封圈)
无密封圈
D
16
mm
D公差
0/-0.008
0/-0.008
M
6
螺距
1.00
mm
B
11
mm
B1
12.0
mm
L
28
mm
d1
0
mm
V
9
mm
偏心量e
0.25
mm
H
3
mm
r
0.5
mm
f(min)
11
min
基本额定负荷 C(KN)
3.59
基本额定负荷 Co(KN)
3.58
最大容许负荷 Fo(kN)
2.11
轨迹表面负荷容量/圆柱型外圈KN
3.43
轨迹表面负荷容量/球面型外圈KN
1.08
极限转速min^-1
25000
重量
18.5
g
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型