??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPG35 - 双列滚针凸轮轴承随动器 螺栓型 标准型 球面型
明细表
BPG36-d16
代码
类型
凸轮结构
全滚针
国标材质
相当材质
d H7
D
35
B
18
M*螺距
M16*1.5
V
17
B1
19.6
L
52.1
B2
32.5
V1
7.8
C1
0.8
d1
6
d2
3
H
8
f (min)
20
最大拧紧扭矩
58 Nm
基本额定动载荷
15300 N
基本额定静载荷
18700 N
最大静态容许负荷
16800 N
轨迹表面负载容量
2430 N
参考重量
164 g
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型