국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BPG11-d16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpg11.prj},{NB=BPG11-d16},{CODE=BPG11},{TYPE=Imported · Spherical},{CS=Full needle roller},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=16},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPG11 - Double row needle roller cam bearing follower, spherical, bolted, imported
Bill of material
BPG11-d16
code
BPG11
type
Imported · Spherical
Cam structure
Full needle roller
GB material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
dh7
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
D
35
mm
B
18
mm
M × pitch
M16×1.5
mm
V
17
mm
B1
19.6
mm
L
52.1
mm
B2
32.5
mm
V1
8
mm
C1
0.8
mm
d1
4
mm
d2
3
mm
H
6
mm
f
20
min
Maximum tightening torque
58.5
N·m
Basic rated dynamic load
23400
N
Basic rated static load
27300
N
Maximum static allowable load
11800
N
Track surface load capacity
3060
N
Weight (reference)
167
g
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성