??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPG11 - 双列滚针凸轮轴承随动器,球面型,螺栓型·进口型
明细表
BPG11-d16
代码
BPG11
类型
进口型·球面型
凸轮结构
全滚针
GB材质
GCr15
相当材质
SUJ2
dh7
D
35 mm
B
18 mm
M×螺距
M16×1.5 mm
V
17 mm
B1
19.6 mm
L
52.1 mm
B2
32.5 mm
V1
8 mm
C1
0.8 mm
d1
4 mm
d2
3 mm
H
6 mm
f
20 min
最大拧紧扭矩
58.5 N·m
基本额定动负荷Cr
23400 N
基本额定静负荷Cor
27300 N
最大静态容许负荷
11800 N
轨迹表面负载容量
3060 N
重量(参考)
167 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型