??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPG05_27 - 凸轮轴承随动器 螺栓型 标准型 带偏心轴套型
明细表
BPG07-d6-PP
代码
类型
凸轮结构
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
使用环境温度
-20℃~120℃
d H7
d 公差
0,-0.012
密封圈
D
16
B
11
de
9
M*螺距
M6*1.0
B3
7.0
B1
12.2
L
28.0
B2
16.0
C1
0.6
d1
4
V
8.0
H
3
f (min)
11
r (min)
0.15
偏心量
0.5
最大拧紧扭矩
3.0 Nm
带保持架型基本额定动负荷
3150 N
带保持架型基本额定静负荷
3350 N
全滚针型基本额定动负荷
4900 N
全滚针型基本额定静负荷
6600 N
带保持架型最大静态容许负荷
450 N
全滚针型最大静态容许负荷
950 N
带保持架型参考重量
20 g
全滚针型参考重量
21 g
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型