??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bpf03_37 - 凸轮随动器 内六角孔型 全滚针圆柱型/球面型 螺栓型 进口型/标准型
明细表
BPF27-d6
代码
类型
国标材质
相当材质
d
dh7
6 mm
h7
0/-0.012
密封圈
D
16 mm
公差
0/-0.015
M
M6
螺距
1.00 mm
B
11 mm
B1
12.0 mm
L
28 mm
d1
0 mm
d2
0 mm
V
9.0 mm
V1
0 mm
H
3.0 mm
r
0.5 mm
f(min)
11.0 min
基本额定负荷KN Cr(动)
3.59 KN
基本额定负荷KN Cor(静)
3.58 KN
最大容许负载Fo(KN)
3.58 KN
轨迹负荷容量(KN)
KN
极限转速
25000 1/min
重量
18.5 g
网页链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型