BPF05-d3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpf01_36.prj},{NB=BPF05-d3},{CODE=BPF05},{TYPE=Standard, Hexagon Socket, Cylindrical},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Copper nozzle},{DD=3},{MFQ=-},{LINK=webxxx},{PPATH=bpf01_26/assem/bpf01_26asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bpf01_36 - Cam bearing follower
Bill of material
BPF05-d3
Code
BPF05
BPF05
Types of
Standard, Hexagon Socket, Cylindrical
Standard, Hexagon Socket, Cylindrical
National standard material
GCr15
GCr15
Equivalent material
SUJ2
SUJ2
Material of oil nozzle
Copper nozzle
Copper nozzle
d
3
4
5
6
8
10
10A
10C
10D
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
3
4
5
6
8
10
10A
10C
10D
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
h7
0/-0.012
Seal ring
(without sealing ring)
(with sealing ring)
(without sealing ring)
(with sealing ring)
D
10
10
mm
tolerance
0/-0.008
0/-0.008
M selection
M3
M3
Pitch
0.50
0.50
mm
B
7
7
mm
B1
8.0
8.0
mm
L
17
17
mm
D1
0
mm
D2(dmp)
0
mm
V
5.0
5.0
mm
V1
0
mm
H
2.0
2.0
mm
Installation size r(max)
0.2
0.2
mm
f(min)
6.8
6.8
min
Basic load rating KN Cr (dynamic)
1.02
1.02
KN
Basic load rating KN Cor (static)
0.38
0.38
KN
Maximum allowable load Fo(KN)
0.38
0.38
KN
Track load capacity (KN)
1.37
1.37
KN
N m
0
0
KN
Limit speed
47000
47000
1/min
weight(g)
4.3
4.3
g
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성