??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPA53 - 满装滚子轴承 标准型 浮动轴承
明细表
BPA53-4912
代码
BPA53
类型
标准型,浮动轴承
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
轴承型号
d
60
D
85
B
25
r
1.0
S
1.0
基本额定动载荷
70 KN
基本额定静载荷
121 KN
疲劳极限载荷
17.3 KN
极限转速
4500 rpm
参考转速
2650 rpm
安装尺寸 C
12.5
安装尺寸 d1
70.3
安装尺寸 E
77.51
参考重量
0.47 kg
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型