BPA52-5004
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpa52.prj},{NB=BPA52-5004},{CODE=BPA52},{TYPE=Standard type, semi-positioning bearings},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{BEA=5004},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPA52 - Full-load roller bearings, standard type, semi-positioning bearings
Bill of material
BPA52-5004
code
BPA52
type
Standard type, semi-positioning bearings
Standard material
GCr15
Quite material
SUJ2
Bearing type
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5020
5022
5024
5026
5028
5030
5032
5034
5036
5038
5040
5044
5048
5052
5056
5060-TB
5064-TB
5068-TB
5072-TB
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5020
5022
5024
5026
5028
5030
5032
5034
5036
5038
5040
5044
5048
5052
5056
5060-TB
5064-TB
5068-TB
5072-TB
d
20
D
42
B
30
r
0.6
S
1.0
Basic dynamic load rating
53
KN
Basic static load rating
52
KN
Fatigue limit load
8.9
KN
Maximum speed
10500
rpm
Reference speed
7400
rpm
Mounting dimensions C
15.0
Mounting dimensions d1
28.4
Mounting dimensions D1
33.3
Mounting dimensions E
36.81
Reference Weight
0.20
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성