??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPA52 - 满装滚子轴承 标准型 半定位轴承
明细表
BPA52-5004
代码
BPA52
类型
标准型,半定位轴承
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
轴承型号
d
20
D
42
B
30
r
0.6
S
1.0
基本额定动载荷
53 KN
基本额定静载荷
52 KN
疲劳极限载荷
8.9 KN
极限转速
10500 rpm
参考转速
7400 rpm
安装尺寸 C
15.0
安装尺寸 d1
28.4
安装尺寸 D1
33.3
安装尺寸 E
36.81
参考重量
0.20 kg
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型