BPA51-4840-J
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpa51_j.prj},{NB=BPA51-4840-J},{CODE=BPA51-4840-J},{TYPE=Imported type, locating bearing},{BT=4840},{DD=200},{D=250},{B=50},{RR=1.5},{CR=320},{COR=770},{FLL=84.0},{MS=1440},{RS=960},{C=25.0},{DD1=218.1},{D1=231.2},{RW=5.90},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPA51_J - Full-load roller bearings, imported type, positioning bearings
Bill of material
BPA51-4840-J
code
BPA51-4840-J
BPA51-4840-J
type
Imported type, locating bearing
Standard material
GCr15
Quite material
SUJ2
Bearing type
4840
4840
d
200
200
D
250
250
B
50
50
r
1.5
1.5
Basic dynamic load rating
320
320
KN
Basic static load rating
770
770
KN
Fatigue limit load
84.0
84.0
KN
Maximum speed
1440
1440
rpm
Reference speed
960
960
rpm
C
25.0
25.0
d1
218.1
218.1
D1
231.2
231.2
Reference weight
5.90
5.90
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성