국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BPA51-4912
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpa51.prj},{NB=BPA51-4912},{CODE=BPA51},{TYPE=Standard type, locating bearings},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{BEA=4912},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPA51 - Full-load roller bearings, standard type, locating bearings
Bill of material
BPA51-4912
code
BPA51
type
Standard type, locating bearings
Standard material
GCr15
Quite material
SUJ2
Bearing type
4912
4914
4916
4918
4920
4922
4924
4926
4928
4830
4930
4832
4932
4834
4934
4836
4936
4838
4938
4840
4940
4844
4944
4848
4948
4852
4952
4856
4956
4860
4960
4864
4964
4868
4968
4872
4972
4876
4976
4880
4912
4914
4916
4918
4920
4922
4924
4926
4928
4830
4930
4832
4932
4834
4934
4836
4936
4838
4938
4840
4940
4844
4944
4848
4948
4852
4952
4856
4956
4860
4960
4864
4964
4868
4968
4872
4972
4876
4976
4880
d
60
D
85
B
25
r
1.0
Basic dynamic load rating
70
KN
Basic static load rating
121
KN
Fatigue limit load
17.3
KN
Maximum speed
4500
rpm
Reference speed
2650
rpm
Mounting dimensions C
12.5
Mounting dimensions d1
70.3
Mounting dimensions D1
73.5
Reference Weight
0.49
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성