??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
BP LM 20 - Basisplatte
Stückliste
11001626 Basisplatte BP LM 20/90
Bestellnummer
Typ
Länge A
mm
Länge B
mm
Breite B1
60.000 mm
Breite B2
48.000 mm
Durchmesser D1
9.000 mm
Gewinde G1
M6
Höhe H1
10.000 mm
Höhe H2
14.000 mm
Höhe H3
2.000 mm
Länge L1
5.900 mm
Gewicht
kg
CTN Huttwil
CTN Amberg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen