??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
BP LM 16 - Platine de base
Nomenclature
11001437 Platine de base LM16/30
Article No.
Type
Longeur A
mm
Longeur B
mm
Largeur B1
60.000 mm
Largeur B2
48.000 mm
Largeur B3
48.000 mm
Diamètre D1
9.000 mm
Fil G1
M6
Hauteur H1
10.000 mm
Hauteur H2
14.000 mm
Hauteur H3
2.000 mm
Longeur L1
8.000 mm
Poids
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés