??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
BP LM 16 - Piastra base
Lista materiale
11001437 Piastra base LM16/30
N. di catalogo
Tipo
Lunghezza A
mm
Lunghezza B
mm
Larghezza B1
60.000 mm
Larghezza B2
48.000 mm
Larghezza B3
48.000 mm
Diametro D1
9.000 mm
Filettatura G1
M6
Altezza H1
10.000 mm
Altezza H2
14.000 mm
Altezza H3
2.000 mm
Lunghezza L1
8.000 mm
Peso
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD