??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
BP LM 16 - Basisplatte
Stückliste
11001437 Basisplatte LM16/30
Bestellnummer
Typ
Länge A
mm
Länge B
mm
Breite B1
60.000 mm
Breite B2
48.000 mm
Breite B3
48.000 mm
Durchmesser D1
9.000 mm
Gewinde G1
M6
Höhe H1
10.000 mm
Höhe H2
14.000 mm
Höhe H3
2.000 mm
Länge L1
8.000 mm
Gewicht
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen