??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BOX-TBS41 - Hexagon socket head tapping screws (boxed)
Bill of material
BOX-TBS41-ST3-L6
code
BOX-TBS41
type
Hexagon socket head tapping screws
Mode of sale
Boxed
material
SUS304
ST
L
PCS/box
8000
P
1.10
D (max)
5.0
K (max)
3
S
2.58
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)