??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BOX-TAC01_21 - Socket head cap screws(Boxed)/Standard type/Full teeth/Half tooth
Bill of material
BOX-TAC01-M3-L6
code
type
Standard type/Full teeth/Half tooth
method of sales
Boxed
material
Surface treatment
strength level
M
mm
L
mm
pcs/box
V
6 mm
P Pitch
0.50 mm
D
5.5 mm
K
3 mm
S
2.5 mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей