??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Bouton-poussoir avec distinction d'intensité
Nomenclature
OT430470
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Version IO-Link
Revêtement du boîtier
Procédure de réglage
Résistant aux courts-circuits
Type de lumière
Sortie de la lumière
Forme du faisceau lumineux
Point
Indice de protection (IP)
Classe de protection
Fonction tactile
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Volume
Matériau de la surface optique
Matériau de la gaine de câble
Matériau du boîtier
Dimension du filetage
Temps de chute
Nombre de fils
Section des conducteurs
Temps de réponse
Diamètre du capteur
Nombre de sorties de commutation
Courant de coupure assigné
Délai de disponibilité
Largeur
Longueur du filetage
Temps de réaction
Largeur du capteur
Pas de vis
Hauteur
Délai d'extinction
Longueur du câble
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
Courant à vide
Répétabilité relative
Diamètre de la ligne
Retard à l'allumage
Longueur
Nombre de pôles
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
Couple de serrage maximal
Hystérésis relative
Résistance aux chocs
Ondulation résiduelle
Résistance aux vibrations
Fréquence de commutation
Fréquence d'horloge de l'émetteur
Chute de tension
Longueur d'onde du capteur
Tension de fonctionnement (DC)
Température de stockage
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés