??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
L.J. Star
Description
Bolt-On Sight Window ANSI Class 150 - Sight Glass
Bill of material
BO-02AA1L1ANN
Part No.
BO-02AA1L1ANN
Product Description
Bolt-On Sight Window
Pipe Size
Base Material
Cover Material
Window
Seal Gasket Material
Cushion Gasket Material
Cap Screws
Accessories
Options
Lining Options
A
6 Дюйм
B
1-1/32 Дюйм
C
2-1/8 Дюйм
Approx. Wt.
7 lbs.
Working Pressure
150 Psi.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей