BOHUTS-d13(38281624.8)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuts.prj},{NB=BOHUTS-d13(38281624.8)},{CODE=BOHUTS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极处理},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D1=13},{D1TOL=+0.034/0},{H1=25},{W=30},{H=43},{D=18.1},{LD=38},{LS=68},{LD1=28},{LS1=42},{LD2=16},{LS2=55},{SD=24.8},{SS=49.6},{T=7},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M6},{MM2=6},{D1XT=9x7(M5螺栓孔)},{DD1=9},{TT=7},{PDF=bohuts.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BOHUTS - 无油衬套固定座组件--加高方型内置铜合金衬套型·单侧挡圈/双侧挡圈
明细表
BOHUTS-d13(38281624.8)
Bestellnummer
BOHUTS-d13
BOHUTS-d13
代号
BOHUTS
BOHUTW
BOHUTS
BOHUTW
类型
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
固定座材质
铝合金
固定座表面处理
本色阳极处理
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
d
13
13
mm
d公差
+0.034/0
+0.034/0
h
25
25
mm
W
30
30
mm
H
43
43
mm
D
18.1
18.1
mm
L
38
38
mm
L1
28
28
mm
L2
16
16
mm
S
24.8
24.8
mm
T
7
7
mm
M1
M6
M6
M2
M6
M6
d1xt
9x7(M5螺栓孔)
9x7(M5螺栓孔)
PDF
bohuts.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型