??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling SK 40-63-250 DIN 69871 A
Bill of material
402.17.63
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.17.63
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling SK 40-63-250 DIN 69871 A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
250 mm
Gesamtlänge
318.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0063
Masse (Gewicht)
6.5 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001006051
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models