??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling SK 40-63-250 DIN 2080
Bill of material
401.17.63
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
401.17.63
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling SK 40-63-250 DIN 2080
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
Körperdurchmesser 1
97 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
250 mm
Gesamtlänge
343.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0063
Masse (Gewicht)
6.8 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001004972
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models