??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling PSK 63-120-180 ISO 26623
Bill of material
C6.17.120
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C6.17.120
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling PSK 63-120-180 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
120 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
180 mm
Gesamtlänge
218 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0063
Masse (Gewicht)
4.8 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001092528
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models