??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrstangenrohling PSK 50-50-150 ISO 26623
Bill of material
C5.17.50
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C5.17.50
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling PSK 50-50-150 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
150 mm
Gesamtlänge
180 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
Masse (Gewicht)
6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001091606
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models