??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme SK 50 - B16
Bill of material
502.14.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
502.14.16
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme SK 50 - B16 DIN 69871 A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
25 mm
Gesamtlänge
126.75 mm
Funktionslänge
25 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
Masse (Gewicht)
2.2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001011413
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)