??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme BT 50 - B18
Bill of material
505.14.18
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
505.14.18
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme BT 50 - B18 JIS B 6339 (MAS 403 BT) A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
32 mm
Gesamtlänge
133.8 mm
Funktionslänge
32 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
Masse (Gewicht)
4 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001013042
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели