??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme BT 30 - B16
Bill of material
305.14.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
305.14.16
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme BT 30 - B16 JIS B 6339 (MAS-BT) AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Bunddurchmesser
46 mm
Kraglänge
25 mm
Gesamtlänge
73.4 mm
Funktionslänge
25 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001017552
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models