??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 45° - PMSA 50
Bill of material
Bend 200/45/0,6/444/GY/PMSA50
Material
EAN/UPC-Code
System
PMSA50
Shorttext
LOD Destination
LOD Level
int Ø
mm
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
W1
45 °
Material/Liner
444
Surface liner
Weight
3.8 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD