BOFMS-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofms.prj},{NB=BOFMS-d16},{CODE=BOFMS},{CODEF='BOFMS','BOFMSS','SBOFMS','BOFKS','BOFKSS','SBOFKS','BOFNS','BOFNSS','SBOFNS','BOFMW','BOFMWS','BOFKW','BOFKWS','BOFNW','BOFNWS','BOFML','BOFMLS','BOFKL','BOFKLS'},{MAT1=高力黄铜+固体润滑剂},{XD=16},{XDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LD=37},{LS=67},{LC=97},{L1=10},{H=48},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=38},{W=37},{F=22},{A=31},{L2=1.15},{PDF=bofms.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BOFMS - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型--内置铜合金衬套单衬·双衬·加长型
明细表
BOFMS-d16
Bestellnummer
BOFMS-d16
BOFMS-d16
代号
BOFMS
BOFMSS
SBOFMS
BOFKS
BOFKSS
SBOFKS
BOFNS
BOFNSS
SBOFNS
BOFMW
BOFMWS
BOFKW
BOFKWS
BOFNW
BOFNWS
BOFML
BOFMLS
BOFKL
BOFKLS
BOFMS
BOFMSS
SBOFMS
BOFKS
BOFKSS
SBOFKS
BOFNS
BOFNSS
SBOFNS
BOFMW
BOFMWS
BOFKW
BOFKWS
BOFNW
BOFNWS
BOFML
BOFMLS
BOFKL
BOFKLS
类型
单衬型 圆法兰型
材质
SS400
固定座
无电解镀镍
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
有无密封圈
无
d
16
16
mm
d公差
+0.034/0
+0.034/0
D
28
28
mm
D公差
0/-0.021
0/-0.021
L
37
37
mm
L1
10
10
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D
38
38
mm
W
37
37
mm
F
22
22
mm
A
31
31
mm
PDF
bofms.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型