??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BNS 816 Série Interruptor de Posição Série 611-11
Lista de peças
BALLUFF BNS 816-B02-PA-16-611-11
Designação do artigo
BNS 816-B02-PA-16-611-11
Vista do produto
40134_00
Forma da habitação
Standard 2 x M20x1,5 on the side
Número de êmbolos
Código para elementos de comutação
Espaçamento entre pontos de comutação
16 mm
Distância L2
48 mm
Distância L3
16 mm
Conector
Peso
Kg
Número de alfândega
RENDER
Description
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD