??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BNS 816 Kombinované polohové spínače Typová řada 611-11
Kusovník
BALLUFF BNS 816-B02-PA-16-611-11
Identifikátor produktu
BNS 816-B02-PA-16-611-11
Náhled výrobku
40134_00
Tvar pouzdra
Standardní 2 x M20x1,5 na straně
počet pístků
Kód pro spínací prvek
Rozteč spínací polohy
16 mm
mezera L2
48 mm
mezera L3
16 mm
Konektory
Hmotnost
Kg
celní číslo
RENDER
Description
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model